NS 35/15 PERF/... - DIN rayı delikli
1208160

DIN rayı delikli, müşteri şartnamesine uygun olarak: maks. uzunluk: 2 m, EN 60715’e benzer, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, montaj tipi: Standart profil, renk: gümüş, Mevcut boyutsal toleranslar:  Çapak/keskin kenarlar nedeniyle profil toleransı = ±0,5 mm, Başlangıç boyutu = ±0,5 mm, Delik deseni = ±0,5 mm, Delik konumu = ±0,5 mm, Minimum ray uzunluğu: Deliksiz: > 20 mm, Delikli: > 100 mm, Phoenix Contact'ta son delme: < 1750 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler