AXL SE FSDI8/3 - Emniyet modülü
1090203

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Axioline Smart Elements, Dijital giriş modülü, Fonksiyonel emniyet, Failsafe over EtherCAT®, Güvenli dijital girişler: 4 (2 kanal ataması), 8 (1 kanal ataması), 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

EN 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
EN ISO 13849-1'e göre Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061'e göre SIL 3 'e kadar
1-kanal ataması için 8 güvenli giriş
2-kanal ataması için 4 güvenli giriş