HC-HV 10-EBUC
-
Kontak ara parçası
1773420
HEAVYCON dişi ara parça, 690 V(III/3) için, 10 N/A kontaklı ve 2 anahtarlama kontaklı, krimp bağlantı
Ürün Ayrıntıları
Genel | B24 tipi HEAVYCON-ADVANCE muhafaza ve HV10 tipi HEAVYCON muhafaza için, CK 2,5-ED krimp kontaklar (krimp kontaklar teslimat kapsamında değildir) |
Ürün tipi | Sabit kutup sayılı kontak ara parçası |
Tasarım | B24 |
B48 | |
Kutup sayısı | 10 |
Bağlantı profili | 10+2+PE |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 34 mm |
Yükseklik | 34,6 mm |
Uzunluk | 111 mm |
Montaj deliği mesafesi, yatay | 104 mm |
Montaj deliği mesafesi, dikey | 27 mm |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
İletken bağlantısı | |
İletken kesiti | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG | 20 ... 12 |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 7,5 mm (N/A kontaklar) |
7,5 mm (Kontrol kontakları) |
Nominal gerilim (III/3) | 400 V (Kablo-toprak güç kontaktları) |
250 V kontrol kontakları | |
690 V (Kablo-toprak güç kontaktları) | |
Güç kontakları için nominal gerilim | 400/690 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV (N/A kontaklar) |
4 kV (Kontrol kontakları) | |
Nominal akım | 16 A |
Test gerilimi | 3 kV AC |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
Yapısal ve test regülasyonları | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Testler | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Ürün numarası | 1773420 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF7 |
Ürün Kodu | AF7ABG |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918144463 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 86,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 86,8 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimp kontak 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Krimp kontak 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimp kontak 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimp kontak 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Krimp kontak 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimp kontak 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Krimp kontak 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Krimp kontak 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Krimp kontak 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Krimp kontak 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Krimp kontak 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Krimp kontak 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Krimp kontak 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Krimp kontak 1585647
-
CK2,5-ED-0,50BU AU - Krimp kontak 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krimp kontak 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krimp kontak 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krimp kontak 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krimp kontak 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Krimp kontak 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Krimp kontak 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Krimp kontak 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Krimp kontak 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Krimp kontak 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Krimp kontak 1271372
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018