Son arananlar
Giriş
Ürünler
Ürünlere Genel Bakış
Bir Distribütör bul
Yeni ürünler
Cihaz bağlantı teknolojisi için ürün gezgini
Teknolojiler
Müşteriye özel çözümler
Konfigüratörler
Ürün Uyumluluğu
Cross Reference Search
Anahtarlayın, Ölçün ve İzleyin
Emniyet rölesi modülleri ve sensörleri
Enerji izleme
I/O sinyal marşaling
Motor yol vericiler ve elektronik anahtarlama cihazları
Proses göstergeleri ve saha cihazları
Röleler ve optokuplörler
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Bağlan
Dağıtıcılar, adaptörler, ve kablo konnektörleri
Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri
Elektronik muhafazalar
Geçmeli test sistemi
Kablolar ve hatlar
Karttan-karta konnektörler
Klemensler
Konnektörler
Kontrolörler için sistem kablolaması
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
İkmal Edin, Şarj Edin ve Koruyun
Aşırı gerilim koruma
Cihaz devre kesicileri
DC/DC konvertörler ve DC/AC invertörler
E-Mobilite için şarj teknolojisi
Güç kaynakları
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
Parazit giderici filtreler
Şebeke koruması için koruma röleleri
Yedekleme modülleri
Markala, birleştir ve monte et
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar
El aletleri
Endüstriyel aydınlatma ve sinyal lambaları
İş istasyonu çözümleri
Kontrol panosu aksesuarları
Kontrol panosu imalatı için yazılım
Krimp konnektörler
Markalama malzemesi
Otomatik araçlar
Yazıcılar
Yüksükler
Otomatikleştirin
Akıllı Hizmetler
Endüstriyel haberleşme
HMI'lar ve IPC'ler
Niagara Framework için otomasyon teknolojisi
Otomasyon yazılımı
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar
PLCnext Technology
Uç bilişim
Endüstriler & Uygulamalar
Genel bakış
Bir bakışta tüm uygulamalar
Sektör entegrasyonu
Eğitim çözümleri
ALTYAPI
Akıllı Su
Akıllı Trafik
Akıllı Şehir
Bina otomasyonu
Demiryolu mühendisliği için çözümler
Veri merkezleri
ELEKTROMOBILITE
Elektrikli araçlar
Şarj altyapısı
ENERJİ
Batarya depolama sistemleri
Endüstride DC elektrik şebekeleri
Güneş enerjisi
Güç iletimi ve dağıtımı
Konvansiyonel enerji üretimi
Rüzgâr gücü
İMALAT, EKIPMAN VE TESIS MÜHENDISLIĞI
Cihaz ureticileri
Dijital Fabrika
Elektrik tesisatı ve elektronik elemanlar
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGV/ AGVS)
Kontrol panosu çözümleri
Makine imalatında güçlü ortağınız
Otomotiv endüstrisi
İŞLEM
Denizcilik ve Offshore
Power-to-X
Proses otomasyonu
DIĞER KONULAR
Tarım
Akıllı ağlar için veri konnektörleri
COMPLETE line
Endüstriyel güvenlik
Endüstriyel uzaktan haberleşme
Enerji güvenilirliği
Fonksiyonel emniyet
Genel bakış
Güvenlik kamera sistemi
Şirket
Genel bakış
Phoenix Contact Grubu
Kültürümüz ve Tutumumuz
All Electric Society
Uyum
Sürdürülebilirlik
Phoenix Contact'ın Tarihçesi
Tedarikçiler
Hizmet & Destek
Genel bakış
Kataloglar ve broşürler
İletişim
PLCnext Community
Bilgilendirmek
Sıkça sorulan sorular
Cihaz üreticileri için bilgiler
Danışın ve planlayın
Mühendislik verileri
Müşteriye özel çözümler
PCB komponentleri için mühendislik verileri
Konfigüratörler
Tedarik ve teslimat
Dijital işletme
Numune hizmeti
Kurun ve çalıştırın
Markalama çözümleri için hizmetler
Ürün yardımı
My Phoenix Contact
Oturum Aç / Kaydol
Kayıt Avantajları
Alışveriş sepeti
Siparişlerim
Fiyat tekliflerim ve sözleşmelerim
Ürün Listelerim
Karşılaştırmam
Ana Sayfa
Ürünler
W-RT 8 - Rondela
W-RT 8
-
Rondela
3049045
Rondela
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
3049045
Ambalaj birimi
100 pc
Satış Kodu
BE4
Ürün Kodu
BE4ZWX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356966528
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,655 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,603 g
Gümrük tarife no
73182200
Menşe ülke
IN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
(Muafiyet Yok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı