PLC-BSP-230UC/ 1/SEN
-
Röle tabanı
2967170
Giriş işlevleri için yaylı bağlantılı 6,2 mm PLC taban klemensi, röle veya katı durum rölesi yok, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, sensör besleme gerilimi dağıtımı (BB) ile, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 230 V AC/DC
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Röle versiyonu |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Giriş fonksiyonu |
| Set içeriği | 2967413 PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN |
| 2967594 PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN | |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Uyumlu komponentler | Minyatür röle, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; minyatür optokuplör, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
| Koruma devresi | Köprü doğrultucu |
| Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC/DC |
| Koruma devresi | Köprü doğrultucu |
| Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC/DC |
| Uyumlu komponentler | Minyatür röle, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; minyatür optokuplör, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
| Giriş tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Çıkış tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Durum göstergesi | LED |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2967170 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 06 |
| Ürün Kodu | DK6221 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918164256 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 27,15 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 25,31 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018