PLC-RSP- 48DC/21HC - Röle modülü
2912293

Yüksek sürekli akımlar için PLC-INTERFACE, Yaylı bağlantılı PLC-BSP.../21 HC taban klemensinden ve geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 10 A'ya kadar sürekli sınır akımı, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 48 V DC

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

12 V DC ... 230 V AC arası tüm yaygın giriş gerilimleri
16 A röle sayesinde uzun elektriksel çalışma ömrü
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Maks.sürekli akım 10 A
Fonksiyonel geçmeli köprüler