EMG 12-REL/KSR-120/1
-
Röle modülü
2949211
Relay module, with soldered-in miniature switching relay, contact (AgNi): Medium to large loads, 1 N/O contact, 120 V AC/DC input voltage
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Röle Modülü |
Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 2x 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 03.07.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,6 W |
Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kV AC (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
Bobin tarafı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 120 V AC/DC |
Giriş gerilim aralığı | 96 V AC/DC ... 127,2 V AC/DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,06 |
Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
UN'de tipik giriş akımı | 5 mA |
Tipik tepki süresi | 8 ms |
Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
Varistör; Varistör | |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | Tek kontak, 1 N/A kontak |
Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
Kontak malzemesi | AgNi |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Maksimum kalkış akımı | 8 A |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 140 W (24 V DC için) |
60 W (48 V DC için) | |
48 W (60 V DC için) | |
35 MW (110 V DC için) | |
55 W (220 V DC için) | |
1500 VA (250 V AC için) |
Bobin tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kontak tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 62,5 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | VDE 0160 |
VDE 0435 (bölümlerde) | |
VDE 0110b |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2949211 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK6142 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918083717 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 45,16 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 45,16 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018