VAL-MS 1500DC-PV/2+V/40 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1099549

2 kutuplu izole ve topraklanmış 1500 V DC PV sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazı, DIN raya montaj için, 3-kut. taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her fişte durum mesajı.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar