Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
Montaj teknolojisi ve aksesuarlar
IBS UART - Ana protokol çipi
IBS UART
-
Ana protokol çipi
2746391
SOP 16 kutusu içinde protokol çipi
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Protokol çipi
Tasarım
SOIC16 WB (300 mil)
Elektriksel özellikler
IC besleme gerilimi
5 V DC ±10 % (DC)
Besleme
Tipik akım tüketimi
10 mA (tüm girişler statik, çıkışlar kullanılmaz)
Arabirimler
INTERBUS
Bağlantı yöntemi
Remote bus/lokal bus
Protokol
INTERBUS
Kullanıcı arabirimi
Bağlantı yöntemi
V.24, 1 start biti, 2 stop biti, 8 veri biti, çift parite
Ölçüler
Genişlik
11 mm
Yükseklik
10 mm
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP00
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 85 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
2746391
Ambalaj birimi
45 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRE
Ürün Kodu
DRECAA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918169336
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
3,67 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
3,365 g
Gümrük tarife no
85423990
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
1,486 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
DIN rayları için bağlantı paneli
Bağlantı panelleri/bağlantı alanları
PoE enjektörler
SFP modülleri
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı