SPC 4/ 4-STL2-6,35 - PCB konnektörü
1233109

ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 4 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 4 mm2, renk: siyah, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: SPC 4/..-STL, pin aralığı: 6,35 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
En küçük boyutlarda 600 V UL onayı

Sıkça Sorulan Sorular


Fişler, mandallı/flanşlı olarak da mevcut mu?

Evet, konnektör, üst kilitli ve orta flanş kilitlemeli olarak mevcuttur.


Bağlantı parçasını toprak potansiyeline nasıl bağlamam gerekir?

Bağlantı parçası, konnektör ve taban soketi aracılığıyla toprak potansiyeline bağlanır. Orta flanş konumundaki taban soketi kontağı toprak potansiyeline bağlanmalıdır. Başka düzenlemeye gerek yoktur.