SPC 4/ 4-ST-6,35 - PCB konnektörü
1232902

ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 4 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 4 mm2, renk: siyah, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: SPC 4/..-ST, pin aralığı: 6,35 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
En küçük boyutlarda 600 V UL onayı

Sıkça Sorulan Sorular


Ürünler hangi renklerde sunuluyor?

Bu ürünün standart rengi siyahtır. Yeşil renkli versiyonu hazırlık aşamasındadır.


Flanşsız konnektörü flanşlı konnektörle değiştirebilir miyim?

Üst kilitli konnektör, flanşsız konnektörle aynı taban soketine takılabilir. Taban soketi tarafında ilave alana ihtiyaç yoktur.