cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20101007Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | 16 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 115 A | 16 - 2 |
PCB konnektörü, nominal kesit: 35 mm2, renk: siyah, nominal akım: 125 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Ag, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, ürün gamı: PC 35 HC/..-STF, pin aralığı: 15 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 35, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | 16 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 115 A | 16 - 2 |