ZFKDS 1-W-3.81 3 POS - PCB klemensi
5603445

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: ZFKDS(A) 1-W, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renk kodlu çalıştırma kolu aracılığıyla alet gerektirmeden çalıştırılabilir
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır