SMKDSNF 1,5/4-5,08 BK BDSOWH:NZ
-
PCB klemensi
1704506
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SMKDSNF 1,5, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 325 °, renk: siyah, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Baskılı devre levhası terminali |
Ürün gamı | SMKDSNF 1,5 |
Ürün grubu | COMBICON Terminals S |
Kutup sayısı | 4 |
Pin aralığı | 5,08 mm |
Bağlantı sayısı | 4 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyel sayısı | 4 |
Potansiyel başına lehim pini | 1 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 12 A |
Nominal gerilim UN | 400 V |
Nominal gerilim (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 400 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Tasarım | PC klemensi |
Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Montaj tipi | Dalga lehimleme |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (5 - 7 µm Sn) |
Metal yüzey bağlantı noktası (orta katman) | Nikel (2 - 3 µm Ni) |
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (5 - 7 µm Sn) |
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) | Nikel (2 - 3 µm Ni) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Uygulamaya yönelik not | Güvenli iletken bağlantısı için, belirtilmiş olan tork değerine her zaman uyun. Özellikle iki veya üç konumlu PCB klemenslerinde, her bir kontak noktası için bireysel lehim pini, bunun için dengeleme yapamaz. İletken bağlantısı sırasında klemenslerin desteklenmesinin (bir elle tutulup muhafaza üzerine desteklenir) gerekli olmasının nedeni budur. |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 5,08 mm |
Pin ölçüleri | 0,5 x 1 mm |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | IEC 60999-1:1990-05 |
Sonuç | Test geçildi |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | IEC 60999-1:1990-05 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,14 mm² / sabit / > 7 N |
0,14 mm² / çok damarlı / > 7 N | |
1,5 mm² / sabit / > 40 N | |
1,5 mm² / çok damarlı / > 40 N | |
Tork testi | |
Spesifikasyon | IEC 60999-1:1990-05 |
Sıcaklık artış testi | |
Spesifikasyon | IEC 60999-1:1990-05 |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | IEC 60512-2:1985-00 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | 1012 Ω |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 3,2 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 400 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 2 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 3,2 mm |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Ürün numarası | 1704506 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 500 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | AALFHJ |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626091129 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2,22 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Avantajlarınız
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018