PCH 6/ 3+6-G-7,62 - PCB hibrit soket
1717104

PCB hibrit soket, nominal kesit: 6 mm2, renk: siyah, nominal akım: 41 A, 8 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, ürün gamı: PCH 6/..+6-G, pin aralığı: 7,62 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, geçmeli sitemi: COMBICON PC 6 hybrid, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sinyal ve gücün tek sokette kombine edilmesi zaman ve yer kazandırır
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür