TVFKC 1,5/ 4-ST CP1,4BD33-A1SO - PCB konnektörü
1713618

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 1,5 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB ikiz fiş, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: TVFKC 1,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test