QC 1,5/ 4-STF - PCB konnektörü
1718135

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: QC 1,5/..-STF, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

İletken ön hazırlığı gerektirmeyen bağlantı ile zamandan büyük tasarruf
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir