cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20030211Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 7 A | 26 - 14 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 7 A | 26 - 14 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40040542Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 10 A | 0,2 - 2,5 |