PC 4/ 6-ST-7,62 BD:6-1 - PCB konnektörü
1894121

PCB konnektörü, nominal kesit: 4 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 20 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 6, ürün gamı: PC 4/..-ST, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır