MSTBT 2,5/18-STF - PCB konnektörü
1919873

Piktogram ürün grubu COMBICON Connectors M
Piktogram kesit alanı 2,5 mm2
Piktogram bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Piktogram vida başlı yapı Yarıklı
Piktogram ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 18, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 18, bağlantı sayısı: 18, ürün gamı: MSTBT 2,5/..-STF, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır