ISPC 16/ 8-STGF-10,16 - PCB konnektörü
1748765

ürün grubu COMBICON Connectors XL
kesit alanı 16 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Ag, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: ISPC 16/..-STGF, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, iç kilit: Kablodan kabloya bağlantı için vidalı kilitleme mekanizması, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş