PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 7, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 7, bağlantı sayısı: 7, ürün gamı: GMSTB 2,5/..-STF-EX, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 EX, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı