FMC 1,5/ 3-ST-3,5 GYWH - PCB konnektörü
1709737

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: gri beyaz, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: FMC 1,5/..-ST, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir