DFMC 1,5/ 9-ST-3,5 - PCB konnektörü
1790179

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 18, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 18, ürün gamı: DFMC 1,5/..-ST, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Taban dizisine geçirme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON DFMC 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir