cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20071007Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Onay kimliği: 40040694Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |