cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19941111Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 10 A | 26 - 14 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40020343Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 10 A | 0,2 - 1,5 |