NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC-VT
-
Patch kablosu
1698012
Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 20 m, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, iletken kesiti: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, menekşe
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Nominal gerilim (III/2) | 72 V |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 10 Gbps |
| İletim hızı | 10 GBit/s |
| Güç iletimi | PoE++ |
| Genişlik | 11,6 mm |
| Yükseklik | 14,8 mm |
| Uzunluk | 40 mm |
| Bağlantı 1 | |
| Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
| Tip | RJ45 Fiş, düz, 8-kutup |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbps |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Takma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
| Çıkarma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
| Darbe gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Malzeme İletişim | Pirinç |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
| Renk (Muhafaza) | menekşe |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
| Tip | RJ45 Fiş, düz, 8-kutup |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbps |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Takma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
| Çıkarma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
| Darbe gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Malzeme İletişim | Pirinç |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
| Renk (Muhafaza) | menekşe |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C |
| Kablo uzunluğu | 20,00 m |
| Ethernet, Tip B, 8-kut., CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet, Tip B, 8-kut., CAT6A, LSZH [BC6A] |
| İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Dış kılıf, malzeme | LSZH |
| Dış kılıf, renk | menekşe |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek teller, adet | 8 |
| Tek telli, kesit [AWG] | 26 |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,70 mm |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 5000 MΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 148,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 52 mm |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 75 dB (1 MHz) |
| 66,3 dB (4 MHz'de) | |
| 60,3 dB (10 MHz'de) | |
| 57,2 dB (16 MHz'de) | |
| 55,8 dB (20 MHz'de) | |
| 52,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 48,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 45,3 dB (100 MHz'de) | |
| 40,8 dB (200 MHz'de) | |
| 38,1 dB (300 MHz'de) | |
| 36,3 dB (400 MHz'de) | |
| 34,8 dB (500 MHz'de) | |
| Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 72,3 dB (1 MHz) |
| 63,3 dB (4 MHz'de) | |
| 58,8 dB (8 MHz'de) | |
| 57,3 dB (10 MHz'de) | |
| 54,2 dB (16 MHz'de) | |
| 52,8 dB (20 MHz'de) | |
| 51,3 dB (25 MHz'de) | |
| 49,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 45,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 42,3 dB (100 MHz'de) | |
| 37,8 dB (200 MHz'de) | |
| 35,1 dB (300 MHz'de) | |
| 33,3 dB (400 MHz'de) | |
| 31,8 dB (500 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 20 dB (1 MHz) |
| 23 dB (4 MHz'de) | |
| 24,5 dB (8 MHz'de) | |
| 25 dB (10 MHz'de) | |
| 25 dB (16 MHz'de) | |
| 25 dB (20 MHz'de) | |
| 24,2 dB (25 MHz'de) | |
| 23,3 dB (31,25 MHz'de) | |
| 20,7 dB (62,5 MHz'de) | |
| 19 dB (100 MHz'de) | |
| 16,4 dB (200 MHz'de) | |
| 15,6 dB (300 MHz'de) | |
| 15,6 dB (400 MHz'de) | |
| 15,6 dB (500 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | 3,1 dB (1 MHz) |
| 5,7 dB (4 MHz'de) | |
| 8,9 dB (10 MHz'de) | |
| 11,2 dB (16 MHz'de) | |
| 12,6 dB (20 MHz'de) | |
| 15,8 dB (31,25 MHz'de) | |
| 22,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 28,7 dB (100 MHz'de) | |
| 41,4 dB (200 MHz'de) | |
| 51,4 dB (300 MHz'de) | |
| 60,1 dB (400 MHz'de) | |
| 67,9 dB (500 MHz'de) | |
| Halojensiz | IEC 60754-1/2 ile uyumlu |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 60 °C |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | 0 °C ... 40 °C |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| Ürün numarası | 1698012 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABH |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923263017 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.031 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.023 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018