NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-BK
   - 
  Patch kablosu
    
      1639427
      
      
    
  
      Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
        CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
        Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
        360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
        PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
        10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi