NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC-YE - Patch kablosu
1697703

Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 10 m, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, iletken kesiti: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi