UL onaylı
Onay kimliği: E335024-V1S7| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
Onay kimliği: E335024-V1S7| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Patch kablosu, RJ45/IP20 üst açık RJ45/IP20 üst, kablo uzunluğu: 2 m, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, bağlantı yöntemi: Pierce bağlantı, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, yeşil RAL 6018
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||