NBC-R4ACS/2,0-94C/R4ACS - Patch kablosu
1112914

Patch kablosu, kablo uzunluğu: 2 m, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, iletken kesiti: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, su mavisi RAL 5021

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Hareketli uygulamalar için PUR kablo (bükülme)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı