MINI MCR-SL-2CP-I-I
-
Döngü beslemeli izolatörler
2864655
MCR pasif izolatör, 2 kanallı, yardımcı güç kaynağı kullanmadan akım sinyallerinin elektriksel izolasyonu için, vidalı bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Pasif izolatörler |
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Kanal sayısı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | 75 Hz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 64 mW |
| Sinyal iletim davranışı | In = Out |
| Kademe tepkisi (10-90%) | 5 ms (600 Ω yükte) |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | ≤ 0,002 %/K (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,002 %/K (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
| İlave hata, yüke bağlı | < 0,03 % (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
| Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | IEC/EN 61010 uyarınca temel izolasyon |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
| Güç tüketimi | 34 mW (kanal başına) |
| Sinyal: Akım | |
| Giriş sayısı | 2 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 18 V |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. sinyal giriş akımı | 40 mA |
| Tepki akımı | yaklaşık 190 µA |
| Giriş gerilimi sınırlaması | < 2 V (20 mA) |
| Gerilim kaybı | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 600 Ω (I = 20 mA çıkış sinyalinde) |
| Dalgalanma | < 10 mVrms (600 Ω) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 101,2 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00000BW |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | B |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Değerlendirme kriteri | A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Değerlendirme kriteri | B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Değerlendirme kriteri | A |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2864655 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1131 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918974893 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 87,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 61 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İzolasyon kuvvetlendiricide sadece 1.7 V gerilim düşümü
Ek yardımcı besleme gerilimi gerektirmez
Sadece 6.2 mm genişlikte iki kanal
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu ve filtrelenmesi için son derece kompakt 2-telli pasif izolatör
Bir giriş döngüsünden beslenir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018