SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,5 SCOX - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1240000

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Üniversal, 5-kutup, Pin, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Sinyal ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi kablaj sayısını düşürür