QPD W4X2,5 M25 DT GY - Panel geçiş
1424011

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, QUICKON somunsuz, kodlama: kodlu, 2,5 mm2

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz