QPD W4X2,5 9-14 M25 0,5 GY - Panel geçiş
1424004

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar (Kaynaklı)/ IDC bağlantı, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, QUICKON somunlu, kodlama: kodlu, dış kablo çapı: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2, teller uçtan düz kesilir, kablo uzunluğu: 0,5 m

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz