QPD W3PE2,5 M25 0,25 BK B-S
-
Panel geçiş
1076215
Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı (Kaynaklı), pin sayısı: 3+PE, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, QUICKON somunsuz, kodlama: kodlu, 2,5 mm2, ucu yüksüklü, kablo uzunluğu: 0,25 m, pin dağılımı: 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz