QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK - Panel geçiş
1414686

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı (DIN 46247-2'ye göre dişi faston pabuçlar için)/ IDC bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M20, Pin, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 5 mm ... 7 mm ve 7 mm ... 9,5 mm, 1,5 mm2

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz