cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20150120| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Push-lock bağlantı, Push-in yaylı bağlantı, pin sayısı: 5, yük akımı: 41 A, kesit alanı: 2,5 mm2 - 16 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 74,4 mm, renk: gri
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||