HDFKV 25-VP-DP - Panel geçiş klemensi
0708975

Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Kablo pabucu bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 101 A, kesit alanı: 6 mm2 - 35 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: -90 °, genişlik: 15,1 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar
Düşük viskoziteli kalıp bileşenleriyle bile güvenilir mühürleme