DFK/DP-4,8 - Panel geçiş klemensi
0708030

kesit alanı 4 mm2
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 18 A, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 6 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj