MINI MCR-2-IDS-I-I-PT - Output isolating amplifier
2905625

0 mA / 4 mA ... 20 mA sinyalleri izole etmek ve kontrolörden Ex alanında kendinden güvenli bir yüke iletmek için çıkış sinyal koşullayıcı. kanal sayısı: 1, HART şeffaflığı, boşta gerilim: 27 V DC, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Push-in bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler