TP151AT/762000 S00001
-
Dokunmatik panel
2400964
Dokunmatik panel, 38.1 cm / 15"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1024 x 768 piksel(s) (XGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, INTERBUS 512 kbps.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Operatör paneli |
Bilgisayar verisi | |
İşlemci | Arm9™, 200 MHz |
İşletim sistemi | Windows® CE 5.0 |
Ana hafıza | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Veri depolama | NOR-Flash, 32 MB |
Ekran | |
Ekran tipi | 38.1 cm / 15"-TFT |
Ekran çözünürlüğü | 1024 x 768 Piksel(s) (XGA) |
Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
Ekran aydınlatması tipi | LED |
Parlaklık | 480 cd/m² tipik (ayarlanabilir) |
MTBF | 50000 h |
Renk spektrumu | 65536 renk |
Sol okuma açısı | 80,00 ° |
Sağ okuma açısı | 80,00 ° |
Üst okuma açısı | 65,00 ° |
Alt okuma açısı | 80,00 ° |
Arayüzler | 2x USB Host 2.0 |
Opsiyonel arayüzler | yok |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus sistemi | INTERBUS 512 kbps |
Kullanıcı yazılımı | TSvisRT |
Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
Besleme | |
Güç kaynağı | 24 V DC +/- 20 % |
Tipik akım tüketimi | 0,9 A |
Gerçek zaman saati | |
Realtime saat | Evet |
Montaj tipi | Önden montaj |
Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
NEMA 4X | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
Rakım | 3000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
Dış boyutlar | |
Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 400 mm / 329 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
Montaj ölçüleri | |
Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 373 mm / 302 mm / 72 mm (Montaj kesiği, sistemde bus cihazı varsa derinlik bus ile) |
Ürün numarası | 2400964 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DRC |
Ürün Kodu | DRCABB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626097114 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.300 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.300 g |
Gümrük tarife no | 84714100 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018