TP 3105T
-
Dokunmatik panel
2700916
Dokunmatik panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 65536 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
Harici CF kartıyla genişletilebilir
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu