BWP 2043W - Web panel
1060549

Web panel; 10.92 cm / 4.3"-TFT ekran (analog rezistif); 480 x 272 piksel(s) (WQVGA); 16.7 milyon renki.MX 6DualLite 1 GHz; Arabirimler: 1x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Yocto/Linux®; Yazılım: QT tarayıcı; bus sistemi olmadan

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler