RC-07P1N12B1ELX - Ön panel geçişi
1242497

M23, Ön panel geçişi, seri: RC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 7, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim kabı, Yassı conta, Panel kalınlığı min.: 3 mm, Panel kalınlığı minimum: 7 mm, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 10,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler