VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5
-
Ağ kablosu
1404205
Ağ kablosu, kablo uzunluğu: 0,5 m, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, kablo çıkışı: düz, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, su mavisi RAL 5021
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | M12 |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | düz |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Conta malzemesi, düz conta | FKM |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Nominal gerilim UN | 48 V |
| Nominal akım IN | 2 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Ankastre soket düz M12 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | D |
| Koruma sınıf | IP65/IP67 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Kablo uzunluğu | 0,50 m |
| Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 42 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
| Kablaj standartları/yönetmelikleri | Elektrik gereksinimleri EN 50288-2-2 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] |
| İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,98 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
| Kalınlık, dış kılıf | 1,20 mm |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Kablo kapasitesi | yaklaşık 45 nF/km (1 kHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
| Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablonun akım taşıma kapasitesi | 2,00 A (DIN VDE 0891-1'e uygun olarak) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
| Gerilme dayanımı | ≤ 80 N |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
| 56,3 dB (4 MHz'de) | |
| 50,3 dB (10 MHz'de) | |
| 47,2 dB (16 MHz'de) | |
| 45,8 dB (20 MHz'de) | |
| 42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 35,3 dB (100 MHz'de) | |
| Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
| 53,3 dB (4 MHz'de) | |
| 47,3 dB (10 MHz'de) | |
| 44,2 dB (16 MHz'de) | |
| 42,8 dB (20 MHz'de) | |
| 39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 32,3 dB (100 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
| 24,1 dB (8 MHz'de) | |
| 25 dB (10 MHz'de) | |
| 25 dB (16 MHz'de) | |
| 25 dB (20 MHz'de) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 20,1 dB (100 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 MHz'de) | |
| 9,5 dB (10 MHz'de) | |
| 12,1 dB (16 MHz'de) | |
| 13,6 dB (20 MHz'de) | |
| 17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
| 24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
| 32 dB (100 MHz'de) | |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UL VW1'e göre | |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 80 °C |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1404205 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNPAB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356681490 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 58 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 49,884 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018