VS-IP67-OE-94C-LI/2,0
-
Ağ kablosu
1412671
Montajlı Ethernet kablosu, ekranlı, 4 çift, AWG 26 esnek kablo konduitine uygun (19 tel), RAL 5021 (su mavisi), RJ45 konnektör / IP67, gri - açık kablo ucu, hat, uzunluk 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Slot sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İletim ortamı | Bakır |
Dalga empedansı | 100 Ω |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Koruma sınıf | IP67 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | açık kablo |
Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] | |
Boyutlu çizim |
|
Ekranlı | evet |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kablo ağırlığı | 57 kg/km |
Kablo tipi | Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift |
Kablo tipi (kısaltma) | 94C |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps |
Kablo yapısı | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Dış kablo çapı | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
Kalınlık, dış kılıf | 0,85 mm |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Dört çift ve dört dolgu |
Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
Optik ekran kapama | 90 % |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Kablo kapasitesi | yaklaşık 50 nF/km (1 kHz'de) |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
Eğilme çevrim sayısı | 5000000 |
Minimum eğilme yarıçapı, sürükleme zinciri uygulamaları | 7,5 x D |
Travers oranı | 3 m/s |
Hızlanma | 5 m/s² |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
56,3 dB (4 MHz'de) | |
50,3 dB (10 MHz'de) | |
47,2 dB (16 MHz'de) | |
45,8 dB (20 MHz'de) | |
42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
35,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
IP67 |
Ürün numarası | 1412671 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | ABNABE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356475631 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 161,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 161,6 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018