VS-IP20-OE-93E/5,0
-
Ağ kablosu
1404344
Montajlı Ethernet kablosu, CAT5e, ekranlı, 2 çift, 26 AWG çok telli (7 tel), RAL 5021 (su mavisi), açık kablo ucunda RJ45 fiş/IP 20, hat, uzunluk: 5 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Nominal gerilim UN | 48 V |
| Nominal akım IN | 1 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| İletim hızı | 100 MBit/s |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Genişlik | 13,4 mm |
| Yükseklik | 12,9 mm |
| Uzunluk | 44,7 mm |
| Bağlantı 1 | |
| Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
| Tip | RJ45 Fiş, düz, 4-kutup |
| Kutup sayısı | 4 |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Takma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
| Çıkarma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Malzeme İletişim | CuSn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
| Malzeme Muhafaza | PA |
| Renk (Muhafaza) | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Tip | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 5,00 m |
| Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] |
| İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 280,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
| Yağa dayanıklılık | IEC 60811-404 uyarınca |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 60 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1404344 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356691840 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 224,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 219,282 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018