VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0
-
Ağ kablosu
1416185
Montajlı PROFINET kablosu, CAT5e, ekranlı, dörtlü yıldız, AWG 22 esnek kablo konduitine uygun (7 tel), RAL 6018 (sarı-yeşil), RJ45 fiş/IP20 - RJ45 fiş/IP20, kablo uzunluğu 2 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 1 |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| İletim hızı | 100 MBit/s |
| Dalga empedansı | 100 Ω |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 1000 |
| Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 50,00 N |
| Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | 30 N |
| Maks. eğilme yarıçapları | 3000000 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Ekranlı | evet |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Ekranlı | evet |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Kablo uzunluğu | 2,00 m |
| PROFINET bağlama zinciri CAT5 [93C] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 20233 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET bağlama zinciri CAT5 [93C] |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 3000000, Eğilme yarıçapı: 200 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 4 m/s, Hızlanma: 4 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±30 °/m |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
| Diğer direnç | UV dayanımlı |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Ürün numarası | 1416185 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356474665 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 155,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 148,23 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018