SAC-5P-M12MRB-M12FSB/900/...
-
Bus sistem kablosu
1431005
Bus sistem kablosu, INTERBUS (16 Mbps), 5-kutup, PUR halojensiz, mayıs yeşili RAL 6017, ekranlı, Fiş açılı M12, kodlama: B, açık Dişi düz M12, kodlama: B, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Sensör tipi | INTERBUS |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | B |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bus sistemi | INTERBUS |
| Sinyal tipi/kategorisi | INTERBUS , 16 Mbps |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 16 Mbps |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Pin ataması | |
| Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 (Fiş) | YE (DO) | 1 (Dişi) |
| 2 (Fiş) | GN (DO) | 2 (Dişi) | |
| 3 (Fiş) | GY (DI) | 3 (Dişi) | |
| 4 (Fiş) | PK (DI) | 4 (Dişi) | |
| 5 (Fiş) | BN (GND) | 5 (Dişi) | |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş açılı M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | B (ters) |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | B |
| Kablo uzunluğu | Boş giriş (0.2 ... 40.0 m) |
| INTERBUS [900] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
| Kutup sayısı | 6 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | INTERBUS [900] |
| İletken yapısı | 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 3x 2x 0,22 mm² |
| Dış kablo çapı | 8,00 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | mayıs yeşili RAL 6017 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | sarı-yeşil, beyaz-kahverengi, gri-pembe |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | damara kadar 3 çift |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | < 250,00 mΩ/m (30 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 159,80 Ω/km |
| Dalga empedansı | 120 Ω ±20 % (64 kHz'de) |
| 100 Ω ±15 % (1 MHz) | |
| Kablo kapasitesi | ≤ 60 nF/km (800 Hz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 250 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1500 Vrms |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 1000,00 Vrms |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 7,5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 15 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 60 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 120 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 120 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 1,6 m/s, Hızlanma: 3,2 m/s² |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz'de) |
| ≥ 59 dB (1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (2 MHz'de) | |
| ≥ 50 dB (4 MHz'de) | |
| ≥ 46 dB (8 MHz'de) | |
| ≥ 44 dB (10 MHz'de) | |
| ≥ 41 dB (16 MHz'de) | |
| ≥ 40 dB (20 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | ≤ 15 dB/km (256 kHz'de) |
| ≤ 24 dB/km (772 kHz'de) | |
| ≤ 27 dB/km (1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (4 MHz'de) | |
| ≤ 84 dB/km (10 MHz'de) | |
| ≤ 112 dB/km (16 MHz'de) | |
| ≤ 119 dB/km (20 MHz'de) | |
| Ateşe dayanıklılık | VDE 0472'ye uygun, Parça 4, B test tipi |
| IEC 60332-1'e uygun | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ürün numarası | 1431005 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CKB |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018